Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237844

Staré objednací číslo:

20237844

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 72,2123 Kč
100 - 249 64,9911 Kč
250 - 499 61,3805 Kč
500 - 999 57,7699 Kč
1000 + 54,1592 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,21 Kč

1 x 72,2123 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 5.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás