Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238162

Staré objednací číslo:

20238162

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 100,3752 Kč
100 - 249 90,2654 Kč
250 - 499 85,2106 Kč
500 - 999 80,3964 Kč
1000 + 75,3415 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

100,38 Kč

1 x 100,3752 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 16.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás