Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238360

Staré objednací číslo:

20238360

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 155,2566 Kč
100 - 249 139,8513 Kč
250 - 499 131,9079 Kč
500 - 999 124,2053 Kč
1000 + 116,5026 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

155,26 Kč

1 x 155,2566 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 25.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás