Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238391

Staré objednací číslo:

20238391

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 193,7699 Kč
100 - 249 174,5132 Kč
250 - 499 164,6442 Kč
500 - 999 155,0159 Kč
1000 + 145,3876 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

193,77 Kč

1 x 193,7699 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 40.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás