Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238773

Staré objednací číslo:

20238773

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 88,5805 Kč
100 - 249 79,6743 Kč
250 - 499 75,3415 Kč
500 - 999 70,7681 Kč
1000 + 66,4354 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

88,58 Kč

1 x 88,5805 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 10.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás