Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238797

Staré objednací číslo:

20238797

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 102,7823 Kč
100 - 249 92,4318 Kč
250 - 499 87,3769 Kč
500 - 999 82,3221 Kč
1000 + 77,0265 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

102,78 Kč

1 x 102,7823 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 16.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás