Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20238995

Staré objednací číslo:

20238995

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 145,1469 Kč
100 - 249 130,7044 Kč
250 - 499 123,4831 Kč
500 - 999 116,0212 Kč
1000 + 108,80 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

145,15 Kč

1 x 145,1469 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 25.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás