Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239169

Staré objednací číslo:

20239169

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 231,8017 Kč
100 - 249 208,6938 Kč
250 - 499 197,1398 Kč
500 - 999 185,3451 Kč
1000 + 173,7911 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

231,80 Kč

1 x 231,8017 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás