Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239176

Staré objednací číslo:

20239176

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 252,0212 Kč
100 - 249 226,7469 Kč
250 - 499 214,23 Kč
500 - 999 201,7132 Kč
1000 + 188,9557 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

252,02 Kč

1 x 252,0212 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 35.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás