Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239190

Staré objednací číslo:

20239190

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 291,738 Kč
100 - 249 262,6123 Kč
250 - 499 247,9292 Kč
500 - 999 233,4867 Kč
1000 + 218,8035 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

291,74 Kč

1 x 291,738 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 45.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás