Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20244606

Staré objednací číslo:

20244606

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 64,5097 Kč
100 - 249 58,0106 Kč
250 - 499 54,8814 Kč
500 - 999 51,5115 Kč
1000 + 48,3823 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

64,51 Kč

1 x 64,5097 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 4.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás