Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20244620

Staré objednací číslo:

20244620

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 65,9539 Kč
100 - 249 59,4548 Kč
250 - 499 56,0849 Kč
500 - 999 52,715 Kč
1000 + 49,5858 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,95 Kč

1 x 65,9539 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 6.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás