Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20244651

Staré objednací číslo:

20244651

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 66,4354 Kč
100 - 249 59,6955 Kč
250 - 499 56,5663 Kč
500 - 999 53,1964 Kč
1000 + 49,8265 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

66,44 Kč

1 x 66,4354 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 4.0
d1 M2.5
d2 4.8
D3 0.9
H1 1.9
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás