Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
73,8973 Kč - 98,4495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
16.0
116,5026 Kč - 155,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
25.0
49,5858 Kč - 66,1946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
4.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
12.0
61,1398 Kč - 81,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
10.0
54,1592 Kč - 72,2123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
5.0
55,1221 Kč - 73,4159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
8.0
59,9362 Kč - 79,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
10.0
74,138 Kč - 98,9309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
16.0
73,4159 Kč - 97,7274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
12.0
115,2991 Kč - 153,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
40.0
63,5469 Kč - 84,7292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
8.0
89,784 Kč - 119,6318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
25.0
106,6336 Kč - 142,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
35.0
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
16.0
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
50.0
123,4831 Kč - 164,6442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
55.0
183,9008 Kč - 245,2814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
60.0
131,1858 Kč - 174,9946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
M10
45.0
154,7752 Kč - 206,2867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
M10
60.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238551

Cenové rozmezí
98,4495 Kč - 73,8973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238360

Cenové rozmezí
155,2566 Kč - 116,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244545

Cenové rozmezí
66,1946 Kč - 49,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244538

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237967

Cenové rozmezí
81,60 Kč - 61,1398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237844

Cenové rozmezí
72,2123 Kč - 54,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237806

Cenové rozmezí
73,4159 Kč - 55,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237875

Cenové rozmezí
79,915 Kč - 59,9362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238070

Cenové rozmezí
98,9309 Kč - 74,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238155

Cenové rozmezí
97,7274 Kč - 73,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238032

Cenové rozmezí
153,5716 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238049

Cenové rozmezí
84,7292 Kč - 63,5469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238094

Cenové rozmezí
119,6318 Kč - 89,784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238117

Cenové rozmezí
142,0177 Kč - 106,6336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238162

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238230

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238247

Cenové rozmezí
164,6442 Kč - 123,4831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238421

Cenové rozmezí
245,2814 Kč - 183,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238315

Cenové rozmezí
174,9946 Kč - 131,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238346

Cenové rozmezí
206,2867 Kč - 154,7752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5