Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
164,6442 Kč - 219,5256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
M12
50.0
91,7097 Kč - 122,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
25.0
73,4159 Kč - 97,9681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
16.0
118,9097 Kč - 158,3858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
40.0
103,023 Kč - 137,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
30.0
58,9734 Kč - 78,7115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
6.0
81,1185 Kč - 108,0778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
20.0
79,1929 Kč - 105,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
16.0
109,2814 Kč - 145,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
35.0
127,8159 Kč - 170,4212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
35.0
141,2955 Kč - 188,2336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
30.0
137,2035 Kč - 182,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
40.0
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
20.0
177,4017 Kč - 236,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
45.0
120,8354 Kč - 161,0336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
45.0
108,80 Kč - 145,1469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
25.0
146,8318 Kč - 195,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
45.0
59,4548 Kč - 79,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
10.0
48,3823 Kč - 64,5097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
5.0
59,6955 Kč - 79,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
10.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238414

Cenové rozmezí
219,5256 Kč - 164,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238636

Cenové rozmezí
122,2796 Kč - 91,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238704

Cenové rozmezí
97,9681 Kč - 73,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238759

Cenové rozmezí
158,3858 Kč - 118,9097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238827

Cenové rozmezí
137,2035 Kč - 103,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238667

Cenové rozmezí
78,7115 Kč - 58,9734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238711

Cenové rozmezí
108,0778 Kč - 81,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238889

Cenové rozmezí
105,43 Kč - 79,1929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238742

Cenové rozmezí
145,6283 Kč - 109,2814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239015

Cenové rozmezí
170,4212 Kč - 127,8159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239091

Cenové rozmezí
188,2336 Kč - 141,2955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239022

Cenové rozmezí
182,938 Kč - 137,2035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239077

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239121

Cenové rozmezí
236,3752 Kč - 177,4017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238940

Cenové rozmezí
161,0336 Kč - 120,8354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238995

Cenové rozmezí
145,1469 Kč - 108,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239039

Cenové rozmezí
195,6955 Kč - 146,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244521

Cenové rozmezí
79,1929 Kč - 59,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244613

Cenové rozmezí
64,5097 Kč - 48,3823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244644

Cenové rozmezí
79,6743 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3