Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice 6.0 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065372

Staré objednací číslo:

081041011401

4750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,8845 Kč
500 - 999 5,4941 Kč
1000 + 4,2251 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 471,13 Kč

250 x 5,8845 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál protikusu polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Threaded
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ hlavy hlava kulatá
standardní RoHS
standardní UL
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnitřním závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás