Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice 7.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065464

Staré objednací číslo:

081051011301

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,8885 Kč
500 - 999 6,4424 Kč
1000 + 4,9782 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 722,13 Kč

250 x 6,8885 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál protikusu polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Threaded
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ hlavy hlava kulatá
standardní RoHS
standardní UL
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnitřním závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás