Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm polyamid

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065501

Staré objednací číslo:

081061650001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,9403 Kč
1000 + 4,6017 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 970,15 Kč

500 x 5,9403 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál protikusu polyamid
Drážka Hlava s drážkou
Provedení Threaded
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ hlavy hlava kulatá
standardní RoHS
standardní UL
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnitřním závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás