Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid

Křídlové šrouby umožňují snadnou ruční montáž, a jsou proto ideální tam, kde je nutné je často odstraňovat, například pro přístup ke kontrolním panelům.
Nové objednací číslo:

10055441

Staré objednací číslo:

0270290000VR

34 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 14,2095 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 104,75 Kč

500 x 14,2095 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 60.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Barva přírodní
Materiál polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás