Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polyamid

Křídlové šrouby umožňují snadnou ruční montáž, a jsou proto ideální tam, kde je nutné je často odstraňovat, například pro přístup ke kontrolním panelům.
Nové objednací číslo:

10055588

Staré objednací číslo:

0270460000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,9184 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 918,40 Kč

1000 x 3,9184 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Barva přírodní
Materiál polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás