Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10376256

Staré objednací číslo:

429006000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 35,5306 Kč
250 - 999 13,8887 Kč
1000 + 10,4026 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

888,27 Kč

25 x 35,5306 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Barva přírodní
Materiál polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás