Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M6 60.0 mm polyamid přírodní

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10376409

Staré objednací číslo:

429013500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 56,4056 Kč
250 - 999 24,7794 Kč
1000 + 19,2713 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 410,14 Kč

25 x 56,4056 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 60.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Celní nomenklatura 3926909790
Délka pod hlavu 60.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní RoHS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás