Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid přírodní

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10376485

Staré objednací číslo:

429017500002

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 45,4034 Kč
250 - 999 19,9406 Kč
1000 + 15,5203 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 135,09 Kč

25 x 45,4034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 35.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Celní nomenklatura 3926909790
Délka pod hlavu 35.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní RoHS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás