Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 80.0 mm polyamid přírodní

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10376539

Staré objednací číslo:

429020000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 66,5154 Kč
250 - 999 35,447 Kč
1000 + 30,2875 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 662,89 Kč

25 x 66,5154 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 80.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Celní nomenklatura 3926909790
Délka pod hlavu 80.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní RoHS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás