Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
7,3766 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 2000 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
14,7812 Kč - 14,7812 Kč 400 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
8,032 Kč - 8,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10055625 4,3367 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
12,4804 Kč - 12,4804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 920 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč 500 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
15,5481 Kč - 15,5481 Kč 391 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
17,5422 Kč - 17,5422 Kč 1975 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 190 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
3,9044 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
3,9742 Kč - 3,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
6,7212 Kč - 6,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid

10055328

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polyamid

10055588

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10055243

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 40.0 mm polyamid

10055540

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 14,7812 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid

10055311

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm polyamid

10055625

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 30.0 mm polyamid

10055359

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10055342

Cenové rozmezí
12,4804 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm polyamid

10055380

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid

10055304

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid

10055632

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 12.0 mm polyamid

10055601

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 50.0 mm polyamid

10055557

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 15,5481 Kč

Skladové zásoby
391 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 16.0 mm polyamid

10055519

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 80.0 mm polyamid

10055564

Cenové rozmezí
17,5422 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
1975 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10055410

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm polyamid

10055373

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10055649

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm polyamid

10055595

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10055298

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop