Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
16,0362 Kč - 46,9093 Kč 25 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
11,044 Kč - 37,7478 Kč 25 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
13,9305 Kč - 40,7599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
24,0264 Kč - 60,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
26,8572 Kč - 58,9435 Kč 250 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
66,6967 Kč - 114,0662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
103,3011 Kč - 156,1649 Kč 50 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
8,2969 Kč - 28,2934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
9,3149 Kč - 31,8214 Kč 2150 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
9,4404 Kč - 32,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
11,5321 Kč - 39,3933 Kč 25 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
10,7233 Kč - 36,6322 Kč 175 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
12,7871 Kč - 43,6324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
19,2713 Kč - 56,4056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
11,6437 Kč - 39,7279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
15,5203 Kč - 45,4034 Kč 25 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
26,6759 Kč - 58,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
35,4748 Kč - 77,8802 Kč 20 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
68,0074 Kč - 116,2974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
7,8368 Kč - 26,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10376393

Cenové rozmezí
46,9093 Kč - 16,0362 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10376430

Cenové rozmezí
37,7478 Kč - 11,044 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10376478

Cenové rozmezí
40,7599 Kč - 13,9305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10376515

Cenové rozmezí
60,8818 Kč - 24,0264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10376553

Cenové rozmezí
58,9435 Kč - 26,8572 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 20.0 mm polyamid přírodní

10376591

Cenové rozmezí
114,0662 Kč - 66,6967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 80.0 mm polyamid přírodní

10376638

Cenové rozmezí
156,1649 Kč - 103,3011 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10376164

Cenové rozmezí
28,2934 Kč - 8,2969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10376201

Cenové rozmezí
31,8214 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
2150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10376249

Cenové rozmezí
32,2397 Kč - 9,4404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10376287

Cenové rozmezí
39,3933 Kč - 11,5321 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10376324

Cenové rozmezí
36,6322 Kč - 10,7233 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10376362

Cenové rozmezí
43,6324 Kč - 12,7871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10376409

Cenové rozmezí
56,4056 Kč - 19,2713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10376447

Cenové rozmezí
39,7279 Kč - 11,6437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10376485

Cenové rozmezí
45,4034 Kč - 15,5203 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10376522

Cenové rozmezí
58,581 Kč - 26,6759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10376560

Cenové rozmezí
77,8802 Kč - 35,4748 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 30.0 mm polyamid přírodní

10376607

Cenové rozmezí
116,2974 Kč - 68,0074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10376140

Cenové rozmezí
26,7456 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop