Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
8,6874 Kč - 29,7297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10,6535 Kč - 36,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
10,4026 Kč - 35,5306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
12,3828 Kč - 42,3216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
11,2811 Kč - 38,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
17,7653 Kč - 51,9852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
10,9046 Kč - 37,1901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
13,1636 Kč - 44,985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
22,6737 Kč - 57,4375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
25,8392 Kč - 65,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
40,9271 Kč - 77,9778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
83,2349 Kč - 130,5487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
13,5122 Kč - 39,4909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
24,4448 Kč - 61,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
12,2572 Kč - 41,8196 Kč 1175 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
19,3131 Kč - 56,4893 Kč 15 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
30,2875 Kč - 66,5154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
37,2319 Kč - 81,7429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
69,4159 Kč - 118,668 Kč 25 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
8,4364 Kč - 28,8373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 15.0 mm polyamid přírodní

10376188

Cenové rozmezí
29,7297 Kč - 8,6874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid přírodní

10376225

Cenové rozmezí
36,3952 Kč - 10,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid přírodní

10376263

Cenové rozmezí
35,5306 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10376300

Cenové rozmezí
42,3216 Kč - 12,3828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 15.0 mm polyamid přírodní

10376348

Cenové rozmezí
38,5009 Kč - 11,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10376386

Cenové rozmezí
51,9852 Kč - 17,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 8.0 mm polyamid přírodní

10376423

Cenové rozmezí
37,1901 Kč - 10,9046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid přírodní

10376461

Cenové rozmezí
44,985 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10376508

Cenové rozmezí
57,4375 Kč - 22,6737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 16.0 mm polyamid přírodní

10376546

Cenové rozmezí
65,4696 Kč - 25,8392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 80.0 mm polyamid přírodní

10376584

Cenové rozmezí
77,9778 Kč - 40,9271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10376621

Cenové rozmezí
130,5487 Kč - 83,2349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10376379

Cenové rozmezí
39,4909 Kč - 13,5122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 80.0 mm polyamid přírodní

10376416

Cenové rozmezí
61,9416 Kč - 24,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10376454

Cenové rozmezí
41,8196 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
1175 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 40.0 mm polyamid přírodní

10376492

Cenové rozmezí
56,4893 Kč - 19,3131 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10376539

Cenové rozmezí
66,5154 Kč - 30,2875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10376577

Cenové rozmezí
81,7429 Kč - 37,2319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 40.0 mm polyamid přírodní

10376614

Cenové rozmezí
118,668 Kč - 69,4159 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10376171

Cenové rozmezí
28,8373 Kč - 8,4364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop