Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1375.80, SRL1375.63, SRL1375.50, SRL1375.40, SRL1375.32, SRL1375.25, SRL1375.20, SRL1375.16

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
8 883,0335 Kč - 11 103,7317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
600.0
63x10
10.0
26 570,873 Kč - 33 213,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
19 425,9342 Kč - 24 282,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x20
20.0
68 361,4477 Kč - 85 451,7614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
56 140,868 Kč - 70 176,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
23 812,2103 Kč - 29 765,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x64
64.0
4 580,7617 Kč - 5 726,0123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
600.0
40x20
20.0
19 035,7595 Kč - 23 794,6031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
17 348,4525 Kč - 21 685,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
14 518,3019 Kč - 18 147,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
13 688,1276 Kč - 17 110,0872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x10
10.0
6 799,5343 Kč - 8 499,3577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x10
10.0
19 053,5713 Kč - 23 817,1085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
3 334,4171 Kč - 4 167,9612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
800.0
25x25
25.0
16 113,6615 Kč - 20 141,9685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x20
20.0
56 633,5809 Kč - 70 791,9159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
5 462,2051 Kč - 6 827,6962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
800.0
40x5
5.0
31 498,4834 Kč - 39 373,0801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
37.9
5500.0
40x10
10.0
10 301,96 Kč - 12 877,4139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x40
40.0
41 098,0808 Kč - 51 372,5769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x40
40.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 63x10 600.0 ocel

20179410

Cenové rozmezí
11 103,7317 Kč - 8 883,0335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 1500.0 ocel

20179618

Cenové rozmezí
33 213,5431 Kč - 26 570,873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 4000.0 ocel

20179212

Cenové rozmezí
24 282,3575 Kč - 19 425,9342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 2000.0 ocel

20179311

Cenové rozmezí
85 451,7614 Kč - 68 361,4477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 4500.0 ocel

20179519

Cenové rozmezí
70 176,085 Kč - 56 140,868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 32x64 2500.0 ocel

20178062

Cenové rozmezí
29 765,2989 Kč - 23 812,2103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x20 600.0 ocel

20178437

Cenové rozmezí
5 726,0123 Kč - 4 580,7617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 25x25 5500.0 ocel

20177287

Cenové rozmezí
23 794,6031 Kč - 19 035,7595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x5 3000.0 ocel

20178215

Cenové rozmezí
21 685,6378 Kč - 17 348,4525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x10 2500.0 ocel

20178345

Cenové rozmezí
18 147,9856 Kč - 14 518,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 25x10 5000.0 ocel

20177133

Cenové rozmezí
17 110,0872 Kč - 13 688,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x10 1000.0 ocel

20178314

Cenové rozmezí
8 499,3577 Kč - 6 799,5343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 32x64 2000.0 ocel

20178055

Cenové rozmezí
23 817,1085 Kč - 19 053,5713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 25x25 800.0 ocel

20177188

Cenové rozmezí
4 167,9612 Kč - 3 334,4171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x20 2500.0 ocel

20178482

Cenové rozmezí
20 141,9685 Kč - 16 113,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 32x64 6000.0 ocel

20178130

Cenové rozmezí
70 791,9159 Kč - 56 633,5809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x5 800.0 ocel

20178161

Cenové rozmezí
6 827,6962 Kč - 5 462,2051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x10 5500.0 ocel

20178406

Cenové rozmezí
39 373,0801 Kč - 31 498,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x40 1000.0 ocel

20178598

Cenové rozmezí
12 877,4139 Kč - 10 301,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x40 4000.0 ocel

20178659

Cenové rozmezí
51 372,5769 Kč - 41 098,0808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9