Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 4.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto lícované šrouby s půlkulatou hlavou se skládají z válcovitého dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Jsou vhodné pro nízkoprofilové použití, jsou pevné a odolné vůči korozi, ale nejsou určeny do náročného prostředí. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Vyrobeny z nerezavějící oceli A2.
Nové objednací číslo:

20223113

Staré objednací číslo:

20223113

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 68,40 Kč
100 - 249 61,4609 Kč
250 - 749 54,7696 Kč
750 + 47,83 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

68,40 Kč

1 x 68,40 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 4.0
d2 tol. H9 4.0
D3 7.0
l2 4.5
H1 1.8
w1 0.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás