Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 16.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto lícované šrouby s půlkulatou hlavou se skládají z válcovitého dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Jsou vhodné pro nízkoprofilové použití, jsou pevné a odolné vůči korozi, ale nejsou určeny do náročného prostředí. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Vyrobeny z nerezavějící oceli A2.
Nové objednací číslo:

20223298

Staré objednací číslo:

20223298

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 83,7652 Kč
100 - 249 75,3391 Kč
250 - 749 66,913 Kč
750 + 58,735 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,77 Kč

1 x 83,7652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 16.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás