Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221546

Staré objednací číslo:

20221546

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 129,922 Kč
100 - 199 116,831 Kč
200 - 499 103,987 Kč
500 - 999 90,896 Kč
1000 + 78,052 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,92 Kč

1 x 129,922 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.0
l1 30.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás