Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221607

Staré objednací číslo:

20221607

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 68,419 Kč
100 - 199 61,503 Kč
200 - 499 54,834 Kč
500 - 999 47,918 Kč
1000 + 41,002 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

68,42 Kč

1 x 68,419 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 4.0
l1 6.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
H1 3.0
h2 0.3
w1 0.4
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás