Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 8.0 10.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221621

Staré objednací číslo:

20221621

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 124,488 Kč
100 - 199 112,138 Kč
200 - 499 99,541 Kč
500 - 999 87,191 Kč
1000 + 74,594 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

124,49 Kč

1 x 124,488 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 8.0
l1 10.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás