Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 10.0 16.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221744

Staré objednací číslo:

20221744

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 136,838 Kč
100 - 199 123,253 Kč
200 - 499 109,421 Kč
500 - 999 95,836 Kč
1000 + 82,004 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

136,84 Kč

1 x 136,838 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 10.0
l1 16.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.5
w1 1.6
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás