Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M10 12.0 26.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221881

Staré objednací číslo:

20221881

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 232,18 Kč
100 - 199 208,962 Kč
200 - 499 185,744 Kč
500 - 999 162,526 Kč
1000 + 139,308 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

232,18 Kč

1 x 232,18 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 12.0
l1 26.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás