Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící

Šrouby lícované s hlavou s drážkou jsou upevňovacím prvkem s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Mají snadnou montáž pomocí plochého šroubováku. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 416, která je tvrdší a pevnější než nerezavějící ocel 303. Je mírně magnetická, ale méně odolná vůči korozi než její alternativy.
Nové objednací číslo:

20221928

Staré objednací číslo:

20221928

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 70,642 Kč
100 - 199 63,479 Kč
200 - 499 56,563 Kč
500 - 999 49,40 Kč
1000 + 42,484 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,64 Kč

1 x 70,642 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 5.0
l1 4.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
H1 4.0
h2 0.9
w1 0.8
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás