Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 12.0 7.0 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20220167

Staré objednací číslo:

20220167

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 82,251 Kč
100 - 199 74,10 Kč
200 - 499 65,702 Kč
500 - 999 57,551 Kč
1000 + 49,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,25 Kč

1 x 82,251 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 4.0
d2 M3
D3 7.0
H1 3.0
l1 025 12.0
l2 7.0
A/F 2.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás