Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20221089

Staré objednací číslo:

20221089

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 177,84 Kč
100 - 199 160,056 Kč
200 - 499 142,272 Kč
500 - 999 124,488 Kč
1000 + 106,704 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

177,84 Kč

1 x 177,84 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 50.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás