Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 60.0 9.5 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20226220

Staré objednací číslo:

20226220

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 49,894 Kč
100 - 199 44,954 Kč
200 - 499 40,014 Kč
500 - 999 34,827 Kč
1000 + 29,887 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

49,89 Kč

1 x 49,894 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 60.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás