Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 65.0 9.5 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20226237

Staré objednací číslo:

20226237

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 89,661 Kč
100 - 199 80,769 Kč
200 - 499 71,63 Kč
500 - 999 62,738 Kč
1000 + 53,846 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

89,66 Kč

1 x 89,661 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 65.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás