Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 45.0 16.0 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20226442

Staré objednací číslo:

20226442

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 72,124 Kč
100 - 199 64,961 Kč
200 - 499 57,798 Kč
500 - 999 50,388 Kč
1000 + 43,225 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,12 Kč

1 x 72,124 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 45.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás