Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 90.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229313

Staré objednací číslo:

20229313

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 424,346 Kč
100 - 199 381,862 Kč
200 - 499 339,378 Kč
500 - 999 297,141 Kč
1000 + 254,657 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

424,35 Kč

1 x 424,346 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 90.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás