Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 35.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229368

Staré objednací číslo:

20229368

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 468,065 Kč
100 - 199 421,382 Kč
200 - 499 374,452 Kč
500 - 999 327,769 Kč
1000 + 280,839 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

468,07 Kč

1 x 468,065 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 35.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás