Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 70.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229498

Staré objednací číslo:

20229498

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 224,77 Kč
100 - 199 202,293 Kč
200 - 499 179,816 Kč
500 - 999 157,339 Kč
1000 + 134,862 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

224,77 Kč

1 x 224,77 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 70.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás