Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 65.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229627

Staré objednací číslo:

20229627

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 426,569 Kč
100 - 199 383,838 Kč
200 - 499 341,354 Kč
500 - 999 298,623 Kč
1000 + 255,892 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

426,57 Kč

1 x 426,569 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 65.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás