Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy. Pro zajištění dlouhé životnosti a optimálního výkonu je nezbytné, aby šrouby disponovaly určitou formou ochrany, aby se zabránilo vniknutí nečistot a kontaminaci.
Toho je dosaženo díky naší řadě maskovacích ocelových šroubů s okem, které mohou být opatřeny barevným silikonovým povlakem. Tento silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost. Díky tomu je naše řada vysoce ekonomickou a udržitelnou volbou pro Vaši aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška silikonu | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,2436 Kč - 92,1543 Kč | 80 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
||||||
63,3993 Kč - 134,2405 Kč | 80 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
zelená
|
0.866 in
22.0 mm
|
M12
|
||||||
66,3315 Kč - 140,7712 Kč | 40 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
nachová
|
0.906 in
23.0 mm
|
M14
|
||||||
23,2464 Kč - 49,3425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
transparentní
|
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
||||||
69,2769 Kč - 147,3017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
červená
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
||||||
32,0562 Kč - 68,0635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
M5
|
||||||
20,2878 Kč - 43,1021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
růžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
||||||
36,7847 Kč - 78,3674 Kč | 80 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
M6
|
||||||
90,7534 Kč - 193,0161 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
hnědá
|
1.102 in
28.0 mm
|
M20
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku