Menu Vyhledávání

nástroj montážní 16.0 ocel

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ umožňují přesné polohování a opakovatelnost a zároveň poskytují vysokou upínací sílu Čepy drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Mají snadnou montáž zatlačením do předvrtaného otvoru a po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj.
Nové objednací číslo:

20265700

Staré objednací číslo:

20265700

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 821,2957 Kč
5 - 9 780,1565 Kč
10 - 19 739,2652 Kč
20 + 698,126 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

821,30 Kč

1 x 821,2957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nástroj montážní
For pin dia 16.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás