Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové M6x1.0 ocel

Konstrukce těchto rozpěrných upínacích čepů Xpansion XYZ umožňuje přesné polohování a poskytuje vysokou upínací sílu. Čepy tak drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů představují spolehlivé řešení.
Nové objednací číslo:

20265816

Staré objednací číslo:

20265816

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 176,4522 Kč
5 - 9 158,8565 Kč
10 - 19 149,9348 Kč
20 + 141,261 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

176,45 Kč

1 x 176,4522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Šrouby trapézové
l1 30.0
d1 M6x1.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás