Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové M8x1.25 ocel

Konstrukce těchto rozpěrných upínacích čepů Xpansion XYZ umožňuje přesné polohování a poskytuje vysokou upínací sílu. Čepy tak drží na místě i při vibracích nebo namáhání. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů představují spolehlivé řešení.
Nové objednací číslo:

20265823

Staré objednací číslo:

20265823

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 264,6783 Kč
5 - 9 251,5435 Kč
10 - 19 238,1609 Kč
20 + 225,026 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

264,68 Kč

1 x 264,6783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Šrouby trapézové
l1 30.0
d1 M8x1.25
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás