Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku